Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7910ADLLBG/GNP42/L749 - NTN

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20,2 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP42
Вес0,14 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность17,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность13,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17400 tr/min
ПреднатягGN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала54,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса67,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса69,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image