• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7911UCG/GNP42 - NTN

7911UCG/GNP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,7 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца61,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца71,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца75,1 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси15,6 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP42
Вес0,18 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность21,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,5 kN
f0 - Коэффициент16.3
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом27800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17400 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,118 kN
Осевая жесткость65,5 N/µm
Радиальная жесткость370 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала60,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса75,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image