Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7917UADG/GNP42U3G - NTN

7917UADG/GNP42U3G

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца96,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца94,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца108,1 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца113,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси33 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP42
Вес0,54 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность41,5 kN
f0 - Коэффициент16.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9900 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,39 kN
Осевая жесткость233,8 N/µm
Радиальная жесткость500 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала92 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса113 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса115,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image