• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7918UCG/GNP42U3G - NTN

7918UCG/GNP42U3G

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца101,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца99,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца113,1 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца118,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси23,5 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP42
Вес0,56 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность46 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность46 kN
f0 - Коэффициент16.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом17400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10900 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,255 kN
Осевая жесткость105 N/µm
Радиальная жесткость600 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала97 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса118 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса120,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image