• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7926UADG/GNP42U3G - NTN

7926UADG/GNP42U3G

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца146,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца143 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца163,2 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца170,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси48,3 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP42
Вес1,57 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность88,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность95 kN
f0 - Коэффициент16.7
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6600 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,8 kN
Осевая жесткость350 N/µm
Радиальная жесткость760 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала138,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса171,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса174,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image