Назад

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом
Загрузки3D файл
Технический паспорт
Свяжитесь с намиСпесификацияРАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | Fw - Вписанный диаметр роликов | 30 mm |
D - Наружный диаметр | 37 mm |
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 16 mm |

TECHNICAL CHARACTERISTICS | Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Нет |
Обозначение внутреннего кольца | IR25X30X17 |
Вес | 0,032 kg |
Марка | NTN |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 18,1 kN |
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 30 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5500 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 8000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |