• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

7MC3-6318L1BC3 - NTN

7MC3-6318L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес5,96 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность158 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность107 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,1 kN
f0 - Коэффициент13.3
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала103 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала118 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса177 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image