Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 811
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Диаметр отверстия кольца вала - WS 140 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS 180 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS 178 mm D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS 142 mm T - Высота упорного подшипника 31 mm Dw - Диаметр по телам качения 12 mm Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами 140 mm Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками 180 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Наименование сепаратора с роликами K81128 Кольцо вала WS WS81128 Кольцо корпуса GS GS81128 Ea - Опорный наружный диаметр роликов 172,5 mm Eb - Опорный внутренний диаметр роликов 147,8 mm Вес 1,95 kg Масса сепаратора с роликами 0,45 kg Вес кольца вала WS 0,75 kg Вес кольца корпуса GS 0,75 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 206 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 815 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 86 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 380 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 172 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 147 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm