Упорные подшипники

81211T2 - NTN

81211T2

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 812

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Диаметр отверстия кольца вала - WS55 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS90 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS90 mm
D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS57 mm
T - Высота упорного подшипника25 mm
Dw - Диаметр по телам качения11 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами55 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками90 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Наименование сепаратора с роликамиK81211T2
Кольцо вала WSWS81211
Кольцо корпуса GSGS81211
Ea - Опорный наружный диаметр роликов83,4 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов60,1 mm
Вес0,61 kg
Масса сепаратора с роликами0,19 kg
Вес кольца вала WS0,21 kg
Вес кольца корпуса GS0,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность121 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность340 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность41,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой830 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала83 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса61 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm