Упорные подшипники

89314 - NTN

89314

Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 893

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Диаметр отверстия кольца вала - WS70 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS125 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS125 mm
D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS72 mm
T - Высота упорного подшипника34 mm
Dw - Диаметр по телам качения10 mm
Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами70 mm
Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками125 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Наименование сепаратора с роликамиK89314
Кольцо вала WSWS89314
Кольцо корпуса GSGS89314
Ea - Опорный наружный диаметр роликов120,2 mm
Eb - Опорный внутренний диаметр роликов79,8 mm
Вес1,93 kg
Масса сепаратора с роликами0,34 kg
Вес кольца вала WS0,8 kg
Вес кольца корпуса GS0,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность205 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность790 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность96,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала120 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса80 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm