Игольчатый роликоподшипник, упорный цилиндрический роликоподшипник, серия 893
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Диаметр отверстия кольца вала - WS | 100 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса - GS | 170 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS | 170 mm |
| D1 - Диаметр отверстия кольца корпуса - GS | 103 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 42 mm |
| Dw - Диаметр по телам качения | 13 mm |
| Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора с роликами | 100 mm |
| Dc - Наружный диаметр сепаратора с иголками | 170 mm |
| B - Толщина кольца | 14,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Наименование сепаратора с роликами | K89320L1 |
| Кольцо вала WS | WS89320 |
| Кольцо корпуса GS | GS89320 |
| Ea - Опорный наружный диаметр роликов | 163 mm |
| Eb - Опорный внутренний диаметр роликов | 110,6 mm |
| Вес | 4,19 kg |
| Масса сепаратора с роликами | 0,81 kg |
| Вес кольца вала WS | 1,69 kg |
| Вес кольца корпуса GS | 1,69 kg |
| Класс точности | P0 |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 335 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 1370 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 430 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1700 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 163 mm |
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 110 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |