Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом

8Q-HMK2830/8A - NTN

8Q-HMK2830/8A

Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом, с открытым торцом, для высоких нагрузок

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов28 mm
D - Наружный диаметр37 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольцаNo
Вес0,073 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность35 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность54,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C