• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники колеса

AB.12076 - SNR

Справка AB.12076

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • AB.12076

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаAB
External diameter 1 (wheel)90 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)25 mm
Weight0,698 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen3326-28Citroen, Peugeot3326-50Peugeot3326-52Peugeot, Citroen9403221108

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC25C2506/1987 => 01/1994--CitroenC25C25 106/1988 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1988 => 01/1994--Peugeot50450407/1971 => 11/2000--Peugeot50550506/1981 => 05/1989--Peugeot505505 106/1981 => 06/1988--Peugeot505505 206/1981 => 11/1988--PeugeotJ5J508/1990 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--