• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

AB.12831 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)15 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)40 mm
External diameter 1 (Gearbox)68 mm
Код коробки передачJB0
Weight0,186 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan40210-00QABRenault7703090316Renault7703090436

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC4C404/1992 => 10/1995--CitroenSAXOSAXO 103/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 203/1996 => 11/2003--DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I08/2004 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--Renault111106/1982 => 06/1989--Renault191906/1988 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault2121 105/1988 => 02/1993--Renault2121 204/1989 => 03/1993--Renault5505/1987 => 11/1996--Renault9909/1981 => 11/1988--RenaultClioCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 11/2012--RenaultClioClio05/1990 => 10/2008--RenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 01/2003--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 11/2007--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultKangooKangoo11/1999 => 11/2007--RenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 01/2005--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2007--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2007--RenaultMeganeMegane08/2002 => 09/2008--RenaultRAPIDRAPID09/1993 => 09/1998--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 08/2006--RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 11/1996--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 09/2012--RenaultScenicScenic08/1999 => 03/2003--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2008--RenaultTWINGOTWINGO I02/1993 => 07/2004--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011--