Подшипник КПП легкового автомобиля

AB.40002.S05 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • AB.40002.S05

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)21 mm
Weight0,484 kg
Код коробки передачMG5T
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 2 (Gearbox)82 mm
External diameter 1 (Gearbox)78 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen231769Peugeot, Citroen237263Fiat9614959780

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenJumperJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 05/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2001--