• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

AB.40087.S08 - SNR

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • AB.40087 S06 - SNR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,193 kg
Width 1 (Gearbox)16,8 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)22 mm
External diameter 1 (Gearbox)57 mm
Код коробки передачMA

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot231748Citroen, Peugeot231790Nissan32223-6F901

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenAXAX08/1986 => 06/1998--CitroenAXAX 108/1986 => 06/1996--CitroenAXAX 208/1986 => 11/2003--CitroenBerlingoBERLINGO I06/1996 => 08/1991--CitroenC15C1506/1988 => 01/2001--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2005--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 08/1991--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 08/1991--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 08/1991--CitroenZXZX02/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 08/1991--NissanMICRAMicra03/1998 => 11/2002--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 206/1994 => 06/2003--Peugeot30930907/1988 => 08/1991--Peugeot309309 107/1988 => 06/1990--Peugeot309309 207/1989 => 08/1991--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--Peugeot405405 206/1991 => 05/1992--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 04/2008--PeugeotPartnerPartner10/2002 => 04/2008--