Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипник кпп легкового автомобиля
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 14 mm |
| Weight | 0,16 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 35 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Код коробки передач | 8HP |