Закрепительная втулка

AH2236G - SNR

AH2236G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки170 mm
d - Внутренний диаметр180 mm
B1 - Длина втулки105 mm
B4 - Общая длина демонтажа110 mm
G - Обозначение резьбыM190X3
lG - Длина резьбы втулки17 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес3,32 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22236
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM38
Обозначение соответствующего фиксатораMB34
Обозначение гайкиKM34
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV38 EBF