Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 60 mm |
| d - Внутренний диаметр | 65 mm |
| B1 - Длина втулки | 61 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 64 mm |
| G - Обозначение резьбы | M70X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 12 mm |
| Вес | 0,36 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22313, 2313 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM14 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB12 |
| Обозначение гайки | KM12 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV14 EBF |