Закрепительная втулка

AH24024 - SNR

AH24024

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки115 mm
d - Внутренний диаметр120 mm
B1 - Длина втулки73 mm
B4 - Общая длина демонтажа82 mm
G - Обозначение резьбыM125X2
lG - Длина резьбы втулки13 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес0,65 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24024
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM25
Обозначение соответствующего фиксатораMB22
Обозначение гайкиKM22
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV25 EBF