Закрепительная втулка

AH24026 - SNR

AH24026

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки125 mm
d - Внутренний диаметр130 mm
B1 - Длина втулки83 mm
B4 - Общая длина демонтажа93 mm
G - Обозначение резьбыM135X2
lG - Длина резьбы втулки14 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес0,84 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24026
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM27
Обозначение соответствующего фиксатораMB24
Обозначение гайкиKM24
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV27 EBF