Закрепительная втулка

AH24028 - SNR

AH24028

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки135 mm
d - Внутренний диаметр140 mm
B1 - Длина втулки83 mm
B4 - Общая длина демонтажа93 mm
G - Обозначение резьбыM145X2
lG - Длина резьбы втулки14 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес0,94 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24028
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM29
Обозначение соответствующего фиксатораMB26
Обозначение гайкиKM26
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV29 EBF