Закрепительная втулка

AH24122 - SNR

AH24122

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки105 mm
d - Внутренний диаметр110 mm
B1 - Длина втулки82 mm
B4 - Общая длина демонтажа91 mm
G - Обозначение резьбыM115X2
lG - Длина резьбы втулки13 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес0,73 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24122
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM23
Обозначение соответствующего фиксатораMB21
Обозначение гайкиKM21
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV23 EBF