Закрепительная втулка

AH24126 - SNR

AH24126

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки125 mm
d - Внутренний диаметр130 mm
B1 - Длина втулки94 mm
B4 - Общая длина демонтажа104 mm
G - Обозначение резьбыM140X2
lG - Длина резьбы втулки14 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес1,15 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24126
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM28
Обозначение соответствующего фиксатораMB24
Обозначение гайкиKM24
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV28 EBF