Закрепительная втулка

AH24132 - SNR

AH24132

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки150 mm
d - Внутренний диаметр160 mm
B1 - Длина втулки124 mm
B4 - Общая длина демонтажа135 mm
G - Обозначение резьбыM170X3
lG - Длина резьбы втулки15 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес3 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24132
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM34
Обозначение соответствующего фиксатораMB30
Обозначение гайкиKM30
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV34 EBF