Закрепительная втулка

AH24134 - SNR

AH24134

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки160 mm
d - Внутренний диаметр170 mm
B1 - Длина втулки125 mm
B4 - Общая длина демонтажа136 mm
G - Обозначение резьбыM180X3
lG - Длина резьбы втулки16 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла-
Вес3,21 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24134
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM36
Обозначение соответствующего фиксатораMB32
Обозначение гайкиKM32
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV36 EBF