Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 170 mm |
| d - Внутренний диаметр | 180 mm |
| B1 - Длина втулки | 92 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 98 mm |
| G - Обозначение резьбы | M190X3 |
| lG - Длина резьбы втулки | 17 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | - |
| Вес | 2,81 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23036 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM38 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB34 |
| Обозначение гайки | KM34 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV38 EBF |