Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 180 mm |
| d - Внутренний диаметр | 190 mm |
| B1 - Длина втулки | 96 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 102 mm |
| G - Обозначение резьбы | M200X3 |
| lG - Длина резьбы втулки | 18 mm |
| Вес | 3,28 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23038 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM40 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB36 |
| Обозначение гайки | KM36 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV40 EBF |