Закрепительная втулка

AH313G - SNR

AH313G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки60 mm
d - Внутренний диаметр65 mm
B1 - Длина втулки42 mm
B4 - Общая длина демонтажа45 mm
G - Обозначение резьбыM70X2
lG - Длина резьбы втулки8 mm
Вес0,23 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21313, 22213, 1313, 2213
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM14
Обозначение соответствующего фиксатораMB12
Обозначение гайкиKM12
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV14 EBF