Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 190 mm |
| d - Внутренний диаметр | 200 mm |
| B1 - Длина втулки | 153 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 160 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr220X4 |
| lG - Длина резьбы втулки | 25 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | - |
| Вес | 6,59 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23240 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | HM44T |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB38 |
| Обозначение гайки | KM38 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV44 EBF |