Закрепительная втулка

AHX2312 - SNR

AHX2312

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки55 mm
d - Внутренний диаметр60 mm
B1 - Длина втулки58 mm
B4 - Общая длина демонтажа61 mm
G - Обозначение резьбыM65X2
lG - Длина резьбы втулки11 mm
Вес0,3 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22312, 2312
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM13
Обозначение соответствующего фиксатораMB11
Обозначение гайкиKM11
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV13 EBF