Закрепительная втулка

AHX2314G - SNR

AHX2314G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки65 mm
d - Внутренний диаметр70 mm
B1 - Длина втулки64 mm
B4 - Общая длина демонтажа68 mm
G - Обозначение резьбыM75X2
lG - Длина резьбы втулки12 mm
Вес0,42 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22314, 2314
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM15
Обозначение соответствующего фиксатораMB13
Обозначение гайкиKM13
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV15 EBF