Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 70 mm |
| d - Внутренний диаметр | 75 mm |
| B1 - Длина втулки | 68 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 72 mm |
| G - Обозначение резьбы | M80X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 12 mm |
| Вес | 0,48 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22315, 2315 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM16 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB14 |
| Обозначение гайки | KM14 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV16 EBF |