Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 90 mm |
| d - Внутренний диаметр | 95 mm |
| B1 - Длина втулки | 85 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 89 mm |
| G - Обозначение резьбы | M105X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 16 mm |
| Вес | 0,88 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22319, 2319 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM21 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB18 |
| Обозначение гайки | KM18 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV21 EBF |