Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 95 mm |
| d - Внутренний диаметр | 100 mm |
| B1 - Длина втулки | 90 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 94 mm |
| G - Обозначение резьбы | M110X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 16 mm |
| Вес | 1 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 22320, 2320 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM22 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB19 |
| Обозначение гайки | KM19 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV22 EBF |