Закрепительная втулка

AHX2328G - SNR

AHX2328G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки135 mm
d - Внутренний диаметр140 mm
B1 - Длина втулки125 mm
B4 - Общая длина демонтажа130 mm
G - Обозначение резьбыM150X2
lG - Длина резьбы втулки20 mm
Вес2,25 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22328
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM30
Обозначение соответствующего фиксатораMB26
Обозначение гайкиKM26
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV30 EBF