Закрепительная втулка

AHX3028 - SNR

AHX3028

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки135 mm
d - Внутренний диаметр140 mm
B1 - Длина втулки68 mm
B4 - Общая длина демонтажа73 mm
G - Обозначение резьбыM150X2
lG - Длина резьбы втулки14 mm
Вес1,01 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23028
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM30
Обозначение соответствующего фиксатораMB26
Обозначение гайкиKM26
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV30 EBF