Закрепительная втулка

AHX310 - SNR

AHX310

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки45 mm
d - Внутренний диаметр50 mm
B1 - Длина втулки35 mm
B4 - Общая длина демонтажа38 mm
G - Обозначение резьбыM55X2
lG - Длина резьбы втулки7 mm
Вес0,14 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21310, 22210, 1310, 2210
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM11
Обозначение соответствующего фиксатораMB9
Обозначение гайкиKM9
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV11 EBF