Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 50 mm |
| d - Внутренний диаметр | 55 mm |
| B1 - Длина втулки | 37 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 40 mm |
| G - Обозначение резьбы | M60X2 |
| lG - Длина резьбы втулки | 7 mm |
| Вес | 0,16 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 21311, 22211, 1311, 2211 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | KM12 |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB10 |
| Обозначение гайки | KM10 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV12 EBF |