Закрепительная втулка

AHX312 - SNR

AHX312

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки55 mm
d - Внутренний диаметр60 mm
B1 - Длина втулки40 mm
B4 - Общая длина демонтажа43 mm
G - Обозначение резьбыM65X2
lG - Длина резьбы втулки8 mm
Вес0,19 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21312, 22212, 1312, 2212
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM13
Обозначение соответствующего фиксатораMB11
Обозначение гайкиKM11
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV13 EBF