Закрепительная втулка

AHX3124/110 - SNR

AHX3124/110

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки110 mm
d - Внутренний диаметр120 mm
B1 - Длина втулки75 mm
B4 - Общая длина демонтажа79 mm
G - Обозначение резьбыM130X2
lG - Длина резьбы втулки12 mm
Вес1,463 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22224, 23124
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM26
Обозначение соответствующего фиксатораMB22
Обозначение гайкиKM22
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV26 EBF