Закрепительная втулка

AHX3128/130 - SNR

AHX3128/130

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки130 mm
d - Внутренний диаметр140 mm
B1 - Длина втулки83 mm
B4 - Общая длина демонтажа88 mm
G - Обозначение резьбыM150X2
lG - Длина резьбы втулки14 mm
Вес1,942 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник22228, 23128
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM30
Обозначение соответствующего фиксатораMB26
Обозначение гайкиKM26
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV30 EBF