Закрепительная втулка

AHX318 - SNR

AHX318

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки85 mm
d - Внутренний диаметр90 mm
B1 - Длина втулки53 mm
B4 - Общая длина демонтажа57 mm
G - Обозначение резьбыM100X2
lG - Длина резьбы втулки9 mm
Вес0,46 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник21318, 22218, 1318, 2218
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM20
Обозначение соответствующего фиксатораMB17
Обозначение гайкиKM17
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV20 EBF