Закрепительная втулка

AHX3224G - SNR

AHX3224G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки115 mm
d - Внутренний диаметр120 mm
B1 - Длина втулки90 mm
B4 - Общая длина демонтажа94 mm
G - Обозначение резьбыM130X2
lG - Длина резьбы втулки13 mm
Вес1,2 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23224
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM26
Обозначение соответствующего фиксатораMB22
Обозначение гайкиKM22
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV26 EBF