Закрепительная втулка

AHX3228G - SNR

AHX3228G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки135 mm
d - Внутренний диаметр140 mm
B1 - Длина втулки104 mm
B4 - Общая длина демонтажа109 mm
G - Обозначение резьбыM150X2
lG - Длина резьбы втулки15 mm
Вес1,76 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23228
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM30
Обозначение соответствующего фиксатораMB26
Обозначение гайкиKM26
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV30 EBF