Закрепительная втулка

AHX3230G - SNR

AHX3230G

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки145 mm
d - Внутренний диаметр150 mm
B1 - Длина втулки114 mm
B4 - Общая длина демонтажа119 mm
G - Обозначение резьбыM160X3
lG - Длина резьбы втулки17 mm
Вес2,12 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник23230
ОтверстиеConique 1:12
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиKM32
Обозначение соответствующего фиксатораMB28
Обозначение гайкиKM28
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV32 EBF