Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 220 mm |
| d - Внутренний диаметр | 240 mm |
| B1 - Длина втулки | 138 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 153 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr250X4 |
| lG - Длина резьбы втулки | 20 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | G1/8 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 12 mm |
| a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла | 6,5 mm |
| Вес | 9 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 24048 |
| Отверстие | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | HM50T |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB44 |
| Обозначение гайки | HM44T |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV50 EBF |