Закрепительная втулка

AOH24156 - SNR

AOH24156

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d1 - Диаметр отверстия втулки260 mm
d - Внутренний диаметр280 mm
B1 - Длина втулки202 mm
B4 - Общая длина демонтажа219 mm
G - Обозначение резьбыTr300X4
lG - Длина резьбы втулки22 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска маслаG1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла9 mm
Вес16,3 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связанный подшипник24156
ОтверстиеConique 1:30
CROSS SELLING
Обозначение соответствующей гайкиHM3160
Обозначение соответствующего фиксатораMB52
Обозначение гайкиHM52T
Обозначение соответствующей гидравлической гайкиHMV60 EBF