Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Закрепительная втулка
AOH24164 - SNR
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d1 - Диаметр отверстия втулки
300 mm
d - Внутренний диаметр
320 mm
B1 - Длина втулки
242 mm
B4 - Общая длина демонтажа
260 mm
G - Обозначение резьбы
Tr340X5
lG - Длина резьбы втулки
24 mm
G1 - Резьба отверстий для впрыска масла
G1/4
lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла
15 mm
a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла