Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d1 - Диаметр отверстия втулки | 200 mm |
| d - Внутренний диаметр | 220 mm |
| B1 - Длина втулки | 111 mm |
| B4 - Общая длина демонтажа | 117 mm |
| G - Обозначение резьбы | Tr230X4 |
| lG - Длина резьбы втулки | 20 mm |
| G1 - Резьба отверстий для впрыска масла | G1/8 |
| lG1 - Длина резьбы отверстий для впрыска масла | 12 mm |
| a - Расстояние до отверстия отверстия для впрыска масла | 6,5 mm |
| Вес | 7,29 kg |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Связанный подшипник | 23044 |
| Отверстие | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Обозначение соответствующей гайки | HM46T |
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB40 |
| Обозначение гайки | KM40 |
| Обозначение соответствующей гидравлической гайки | HMV46 EBF |